ICS25-F67S-1018 - Bağlantı plakası
1287430

DIN ray muhafazası, ICS-Filler, kapalı, genişlik: 25 mm, yükseklik: 7,25 mm, derinlik: 67,3 mm, renk: sarı (benzeri RAL 1018)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
Örneğin RJ45, USB, D-SUB gibi standart bağlantılar ve entegre edilebilir bileşenler olarak anten soketleri
Optimal alan kullanımının yanı sıra tasarım, renk ve baskı uyumluluğu
Müşteriye özgü her tip bağlantı teknolojisi için özelleştirilmiş işleme
Sağlam kılavuz raylar sayesinde, fabrikasyon PCB'lerin kolay ve hızlı Push-in montajı