DNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-61292Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Kullanım grubu C | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Onay kimliği: LR2371832TABV
Onay kimliği: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40037618Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |