P-FU 5X20-5 - Sigorta fişi
3209235

Sigorta fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama opisyonu
Bipolar arıza göstergeli versiyonlar
Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
Aşırı yük/kısa devre koruması için kullanılabilir