CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||
Izole fiş, derinlik: 23,1 mm, genişlik: 3,5 mm, yükseklik: 10,8 mm, renk: yeşil
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||