Pe un Axioline Smart Element pot fi realizate până la 16 conexiuni pe o suprafață de 15 mm x 62 mm. Puteți conecta conductori cu o secțiune transversală a conductorului de până la 1,5 mm² cu ferule, inclusiv manșoane din plastic.
Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via CANopen®. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.