Pe un Axioline Smart Element pot fi realizate până la 16 conexiuni pe o suprafață de 15 mm x 62 mm. Puteți conecta conductori cu o secțiune transversală a conductorului de până la 1,5 mm² cu ferule, inclusiv manșoane din plastic.
Axioline E, Digital I/O device, PROFIBUS DP, M12 connector, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 8, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Plastic housing, degree of protection: IP65/IP67