Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data interface
2901504

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via CANopen®. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile