Axioline P, Analog input module, Passive analog inputs: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, HART functionality, intrinsically safe, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline P connectors
Module de intrare analogice pasive cu capabilitate de înlocuire sub tensiune
Conectarea directă a dispozitivelor HART
Modulele de intrare HART analogice cu opt canale pentru sistemul I/O la distanță Axioline P cu capabilitate de înlocuire sub tensiune sunt concepute pentru conectarea la dispozitive HART cu patru conductori cu o sursă de alimentare separată. Acestea sunt disponibile cu sau fără siguranță intrinsecă.
Caracteristici principale
- Module I/O cu capabilitate de înlocuire sub tensiune
- Date analogice și HART ciclice
- Date HART aciclice
- Intrări cu și fără siguranță intrinsecă
- Domeniu de temperatură extins
Avantaje
- Recepția simultană a datelor de proces analogice și HART
- Disponibilitate maximă a sistemelor datorită caracteristicilor sistemului I/O la distanță Axioline P
- Realizarea de aplicații de proces este posibilă prin intrări cu siguranță intrinsecă
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
- Analog module
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
- Analog module
1215391
AXL P AI8 P HART 1F
- Analog module
AXL P AI8 P HART 1F
- Analog module
1215392
Axioline P, Analog input module, Passive analog inputs: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, HART functionality, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline P connectors