Pe un Axioline Smart Element pot fi realizate până la 16 conexiuni pe o suprafață de 15 mm x 62 mm. Puteți conecta conductori cu o secțiune transversală a conductorului de până la 1,5 mm² cu ferule, inclusiv manșoane din plastic.
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field