Axioline F, Analog input module, Passive analog inputs: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, HART functionality, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Module de intrare analogice pasive
Conectarea directă a dispozitivelor HART
Modulele de intrare HART analogice cu opt canale pentru sistemul I/O la distanță Axioline F sunt concepute pentru conectarea la dispozitive HART cu patru conductori și sursă de alimentare separată. Acestea sunt disponibile cu sau fără siguranță intrinsecă.
Caracteristici principale
- Date analogice și HART ciclice
- Date HART aciclice
- Intrări cu și fără siguranță intrinsecă
- Domeniu de temperatură extins
Avantaje
- Recepția simultană a datelor de proces analogice și HART
- Diagnosticare și configurare simple datorită suportului DTM
- Realizarea de aplicații de proces hibride este posibilă prin intrări cu siguranță intrinsecă
AXL F AI8 P HART XC 1F
- Analog module
AXL F AI8 P HART XC 1F
- Analog module
1215394
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
- Analog module
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
- Analog module
1215393
Axioline F, Analog input module, Passive analog inputs: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, HART functionality, intrinsically safe, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors