Carcasele universale UCS constau din două jumătăți de carcasă identice și pereți laterali demontabili. Inserțiile de colț, disponibile în diferite versiuni și culori, conectează jumătățile carcasei și ghidează pereții laterali. Sunt ușor de prelucrat și pot fi utilizate în două dimensiuni diferite ale carcaselor. Volumul carcasei poate fi mărit cu ajutorul adaptoarelor și pereților laterali corespunzători.
Side panel for use with housing half shells 125 x 87 mm in size; panel thickness: 2 mm; total height of housing: 67 mm; material: polycarbonate; color: black similar to RAL 9005