HCS handheld housings

HCS handheld housings for mobile operator panels

Ergonomic handheld housings from the HCS series are ideal for mobile operator panels for measuring and inspection technology and for scanners or identification devices. The field housings are made from sturdy ABS plastic and can be used in logistics and distribution as well as vehicle technology and process technology.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Adaptabilitate optimă la necesitățile dumneavoastră prin integrarea simplă a tastaturilor cu membrană personalizate și configurabile individual
  • Domeniu ridicat de utilizare pentru carcasa portabilă datorită integrării simple a afișajelor
  • Variante standard pentru diferite interfețe de dispozitive
  • Design flexibil al dispozitivelor, grație formei drepte sau în trepte a carcasei
Carcase de câmp și carcase pe șină DIN

Configurator pentru carcase de echipamente electronice

Asamblați carcasa pentru echipament electronic pentru utilizarea în condiții de câmp sau în interior: selectați seria dorită de carcase, partea inferioară adecvată și capacul. Adăugați tehnologia de conectare corespunzătoare și ați terminat.

Conectori și carcase pentru echipamente electronice

Noutăți pentru tehnologia pentru conectarea dispozitivelor Conectare sigură la dispozitiv

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact lucrează mereu cu scopul de a găsi noi soluții pentru cerințele tot mai exigente ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperiți tehnologia noastră nouă pentru conectarea dispozitivelor pentru transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase complexe pentru echipamente electronice.

Prezentare generală a carcasei portabile din seria HCS Carcasele portabile ergonomice seria HCS sunt adecvate pt.panourile operatoare mobile din tehnologiile de măsură și control și scanere sau dispozitive de identificare. Grație accesoriilor variate, soluțiile electronice personalizate se pot realiza imediat.

Schemă explodată a unei carcase HCS
Compartiment pentru baterie
Alegeți dintre variantele de carcasă cu sau fără compartiment pentru baterie.
Compartiment pentru baterie
Material de montare pentru afișaje
Datorită materialului de montare pentru afișaje, integrarea și instalarea acestora este rapidă și simplă.
Material de montare pentru afișaje
Afișaje industriale cu cristale lichide
Afișajele robuste cu cristale lichide sunt adaptate cerințelor sectorului industrial.
Afișaje industriale cu cristale lichide
Tastaturi cu membrană
Utilizați tastaturi cu membrană personalizate și liber configurabile ca element de operare pentru aplicația dumneavoastră.
Tastaturi cu membrană

Protecție fiabilă pentru sistemele dumneavoastră electronice

Structură modulară a carcasei de câmp din seria HCS
Carcase IP54 din seria HCS
Decupajele personalizate la nivelul carcasei
Carcasă HCS cu tastatură cu membrană interschimbabilă
Afișaje cu cristale lichide cu contrast ridicat pentru carcase pentru echipamente electronice
Structură modulară a carcasei de câmp din seria HCS

Carcasele de câmp din seria HCS sunt concepute modular și permit, grație structurii variate, tipuri de design practice.
Alegeți dintre variantele noastre standard în dimensiunile micro, mini, mini-P, mediu și maxi, cu design drept și în trepte, precum și variante cu și fără decupaj la nivelul carcasei pentru elementele de operare.

Carcase IP54 din seria HCS

Carcasele IP54 din seria HCS sunt concepute pentru un domeniu de temperatură între -20 și +50 °C și sunt optime pentru panouri operatoare cu afișaje sau tastaturi cu membrană. Materialul este plastic ABS rezistent la lovituri, de culoare gri deschis (RAL 7035).

Decupajele personalizate la nivelul carcasei

Decupajele personalizate de la nivelul carcasei și imprimările individualizate cu laser, tampon sau țesătură cu ochiuri permit tipuri de design inconfundabile pentru dispozitive. În acest fel, puteți îndeplini cerințe speciale sau puteți crește nivelul de recunoaștere.

Carcasă HCS cu tastatură cu membrană interschimbabilă

Tastaturile cu membrană personalizate se pot integra ușor în carcasele HCS. Integrarea este simplă și rapidă. Tastaturile cu membrană din tehnologia conductoare cu argint sunt disponibile în diferite dimensiuni și culori și permit astfel un design individual al dispozitivelor. La cerere, veți primi layout-ul dumneavoastră personalizat.

Afișaje cu cristale lichide cu contrast ridicat pentru carcase pentru echipamente electronice

Afișajele cu cristale lichide cu contrast ridicat pentru carcase pentru echipamente electronice permit soluții de afișare funcționale pe diagonale ale ecranului de la 2,4 până la 4,6 inchi. Acestea pot fi utilizate în cazul aplicațiilor cu carcase pentru echipamente electronice atât mobile, cât și staționare. Integrarea este simplă și rapidă. Afișaje tactile disponibile la cerere. Afișajele sunt utilizabile la temperaturi între -20 °C și 70 °C.

Montarea carcasei portabile din seria HCS
Montarea carcasei portabile din seria HCS YouTube

Montare simplă a carcasei portabile din seria HCS

Aflați mai multe din acest videoclip despre montarea pas cu pas a carcasei portabile HCS.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice
Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.
Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice din seria ME MAX

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.