Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Crimp contact, series: HC-M-06, Pin, turned, contact diameter: 2.5 mm, connection cross section: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , contact material: Cu alloy