Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert module, number of positions: 8, Pin, Crimp connection, 48 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, external cable diameter:4.5 mm ... 9 mm, application: Data/signal, without crimp contacts