Datorită portofoliului cuprinzător de conectori pentru transmisia datelor dispui întotdeauna de conexiunea adecvată. Într-un mod simplu: pentru că Phoenix Contact oferă toate interfețele de dispozitiv necesare. Cu gama noastră largă de designuri, codări și dispuneri ale pinilor avem soluția completă pentru cablare din cupru sau fibră optică.
D-SUB connector, 9-pos. socket, two 35° cable outlets to one terminal block row, bus system: CAN, CANopen®, SafetyBUS p up to 1 Mbps, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 2, 3, 7; screw connection terminal blocks