UGSK 6
-
Zacisk ślizgowy
3026285
Zacisk ślizgowy, z jarzmem ślizgowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Przekrój przyłączeniowy
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złączka przelotowa |
Rodzina produktów | UGSK |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe | |
Gwint śruby | M4 |
Moment dokręcania | 1,2 ... 1,4 Nm |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 20 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Prąd znamionowy | 41 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Szerokość | 8,2 mm |
Wysokość | 91 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 51 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm² | 0,72 kA |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 10 mm² | 1,2 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Numer artykułu | 3026285 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1233 |
Klucz produktu | BE1233 |
Strona katalogu | Strona 523 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918168025 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 31,61 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,61 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBRI 10-8 N - Mostek stały 2772080
-
SB 3-8-T - Mostek zwierający 3026492
-
SB 10-8-T SO - Mostek zwierający 3026395
-
SB 10-8-T - Mostek zwierający 3026382
-
SB 4-8-T - Mostek zwierający 3026379
-
SB 2-8-T - Mostek zwierający 3026366
-
D-URTK 6 - Płytka końcowa 3026340
-
AP-ME METER - Pokrywa 3034361
-
APH-ME - Wspornik pokrywy 3034374
-
APT-ME - Wspornik pokrywy 3034358
-
AH-ME - Pokrywa 3240265
-
SCP 2-8 - Wtyk zwierający 3070402
-
SCP 3-8 - Wtyk zwierający 3070403
-
SCP 4-8 - Wtyk zwierający 3070404
-
SCPI 2-8 - Wtyk zwierający 3070423
-
SCPI 4-8 - Wtyk zwierający 3070424
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825011
-
UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0824597
-
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1052413
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Listwa wtyków pomiarowych 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Listwa wtyków pomiarowych 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Listwa wtyków pomiarowych 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Listwa wtyków pomiarowych 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Listwa wtyków pomiarowych 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Listwa wtyków pomiarowych 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Listwa wtyków pomiarowych 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Listwa wtyków pomiarowych 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Listwa wtyków pomiarowych 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Listwa wtyków pomiarowych 3026448
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak 1205066
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
TS-UT 6-T/SP - Przegroda 3072821
Korzyści
Złącze pomiarowe URTK 6 i złącze z jarzmem ślizgowym UGSK 6 skonstruowano specjalnie do stosowania w obwodach wtórnych przekładników prądowych
Złącza można wyposażyć z obu stron w sztywne i przełączne mostki oraz gniazda pomiarowe o średnicy 4 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław