PTV 6-TWIN GN - Złączka przelotowa
1291919

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielony

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przejrzyste oprzewodowanie dzięki wprowadzeniu przewodów z boku
Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni
Złączki przyłączeniowe Push-in wyróżniają się następującymi cechami systemu CLIPLINE complete:
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny