PT 2,5-MT-CLT - Złącze z odłącznikiem nożowym
1087698

Złącze z odłącznikiem nożowym, dla ochrony przed przepięciami CLIXTRAB, Złączka rozłączalna przekładników pomiarowych do ochrony przed przepięciami, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne