UT 4-QUATTRO - Złączka przelotowa
3044571

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wersje te stosowane są jako kompaktowe rozdzielacze potencjałów
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie