STS 4-TWIN/L - Złączka przelotowa
3036592

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie poprzeczne do sąsiednich złączy przelotowych przelotowym systemem mostków wtykowych FBS ...
Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi