STS 2,5-TWIN OG - Złączka przelotowa
3037504

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: pomarańczowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
Połączenie poprzeczne do sąsiednich złączy przelotowych przelotowym systemem mostków wtykowych FBS ...