UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Złączka bezpiecznikowa
3214322

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 60 V, Termiczny prąd długotrwały Ith: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne