PTN 6 - Złącze odłączn. N
3213967

Złącze odłączn. N, Wskazówka dotycząca montażu:
Aby zamocować bezpiecznie szynę zbiorczą przewodów neutralnych, na końcu i na początku każdej listwy złączkowej należy umieścić wspornik, przy dłuższych listwach wsporniki należy ustawiać co 20 cm.
Pasujące wsporniki można znaleźć na stronie www.phoenixcontact.com/products, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie i bezpieczne odłączanie przewodu zerowego
Pewne zatrzaskiwanie suwaka w pozycji końcowej