cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny
Informacja dot. opisu | Do oznaczania złączek należy używać oznaczników o podziałce 8,2 mm. |
Informacja dot. opisu | Do oznaczania dźwigienek należy używać oznaczników o podziałce 6,2 mm. |
Typ produktu | Złącze bezpiecznikowe |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Rodzaj zabezp. | Szkło/ceramika/... |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |
Bezpiecznik | G / 5 x 20 |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Zakres prądu wskaźn. świetln. | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Maksymalna moc strat | maks. 1,6 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku przeciążenia) |
maks. 1,6 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku przeciążenia) | |
maks. 4 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku zwarcia) | |
maks. 2,5 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku zwarcia) |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 4 mm² |
Poziom 1 u góry 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Długość odizolowania | 8 mm |
sonda wzorcowa | A4 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 4 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 4 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 6,3 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
Napięcie znamionowe | 24 V |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
Szerokość | 8,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,2 mm |
Wysokość | 58 mm |
Głębokość na NS 32 | 55 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 50 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 57,6 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-3 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Numer artykułu | 3000540 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1234 |
Klucz produktu | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 14,35 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,35 g |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |