Warto wiedzieć
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
EBS 2- 8 - Mostek wtykowy
EBS 2- 8
-
Mostek wtykowy
3118151
Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek wtykowy
Liczba biegunów
2
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
szary (RAL 7042)
Materiał
Miedź
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PA
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
3118151
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918092900
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
2,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
2,03 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)