Warto wiedzieć
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
EBS 10- 8 - Mostek wtykowy
EBS 10- 8
-
Mostek wtykowy
3118135
Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek wtykowy
Liczba biegunów
10
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
szary (RAL 7042)
Materiał
Miedź
Klasa palności wg UL 94
V2
Materiał izolacyjny
PA
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
3118135
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918092887
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
11,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
10 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,252 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu