Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-120, Pin, toczone, średnica styków: 9,5 mm, przekrój przyłącza: 95 mm2 ... 95 mm2, AWG 3/0...3/0 , materiał styku: Stop miedzi