Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: B16, Pin, Przyłącze zaciskane, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2