Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+2+PE, rozmiar: B16, styki mocy: 4, styki sterujące: 2, Gniazdo, Złącza śrubowe, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały