Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Złącze rzędowe elementów kontr.
3036246

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, prąd znamionowy: 0,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne