PAI-4
-
Adapter do testów
3030925
Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary
Szczegóły produktu
Korzyści
Mała średnica zewnętrzna gniazda pomiarowego pozwala też na użycie bezpiecznych wtyków pomiarowych zabezpieczonych przed dotykiem palcem
Pewne połączenie wtyków pomiarowych o średnicy 4 mm w otworze funkcyjnym
Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm