STU 2,5-TWIN BU
-
Złączka przelotowa
3033029
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
Typ produktu | Zaciski hybrydowe |
Ilość przyłączy | 3 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 3 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Etage 1 oben 1+2 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 28 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 28 A (Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.) |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Poziom 1 na dole 1 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 28 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 5,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,2 mm |
Wysokość | 65,3 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 50,3 mm |
Kolor | niebieski (RAL 5015) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm² | 0,3 kA |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 0,48 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,08 mm² / 0,1 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Starzenie | |
Cykle temp. | 192 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3033029 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2119 |
Klucz produktu | BE2119 |
GTIN | 4017918960674 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9,432 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,522 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4de6e9f4-1b56-4f77-ac65-ea5425eb71a1 |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 3-5 - Mostek 3030174
-
FBS 4-5 - Mostek 3030187
-
FBS 5-5 - Mostek 3030190
-
FBS 10-5 - Mostek 3030213
-
FBS 20-5 - Mostek 3030226
-
FBS 50-5 - Mostek 3038930
-
FBSR 2-5 - Mostek 3033702
-
FBSR 3-5 - Mostek 3001591
-
FBSR 4-5 - Mostek 3001592
-
FBSR 5-5 - Mostek 3001593
-
FBSR 10-5 - Mostek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Mostek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Mostek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Mostek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Mostek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Mostek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Mostek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Mostek 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Mostek redukcyjny 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030899
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030900
-
D-STU 2,5-TWIN - Płytka końcowa 3033045
-
CEC 2,5 - Zaślepka 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych 3032447
-
WST 2,5 - Pokrywka ostrzegawcza 3030941
-
LPO 2,5/E - Wtyk pomiarowy 3270516
-
LPO 2,5 - Wtyk pomiarowy 3270517
-
LPS-5/E - Wtyk serwisowy 3270520
-
LPS-5 - Wtyk serwisowy 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 1050415
-
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824581
-
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829595
-
GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0810588
-
GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków 0829126
-
STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów 3035983
-
PS-5 - Wtyczki probiercze 3030983
-
DP PS-5 - Płytka dystansowa 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze 3038723
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
ST-BW - Narzędzie otwierające 1207608
Korzyści
Zwartą konstrukcją
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław