XT 2,5/1P-PE - Zacisk przewodu ochronnego
1544638

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

CLIPLINE complete COMBI to modułowa złączka szynowa, która zapewnia większą wydajność w produkcji szaf sterowniczych dzięki zestawom kablowym
Oprócz klasycznych cech systemu CLIPLINE complete, złączki szynowe XT-COMBI charakteryzują się nowoczesną techniką przyłączeniową XT i możliwością podłączenia wtykowego
Technologia przyłączeniowa XT zapewnia możliwość podłączania przewodów bezpośrednio i bez narzędzi, nawet bez zamontowanej tulejki
Strefa wtykowa COMBI jest uniwersalna; do wykonania połączenia z nią można użyć wszystkich dostępnych wtyków COMBI