EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||
Obudowa wtyku, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, szerokość: 20,6 mm, wysokość: 30,5 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 V | 13,5 A | 14 | ||