HC-K12/ 2-ESTC - Wkładka stykowa
1636334

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 12+2+PE, rozmiar: B16, styki mocy: 12, styki sterujące: 2, Pin, Przyłącze zaciskane, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373