CHARX connect – kable ładowania AC z wtykiem NACS, typu 1, typu 2 i GB/T do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i ładowarek naściennych

Kable ładowania AC do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i ładowarek naściennych

Kable ładowania Mode 3 CHARX connect nadają się do ładowania AC pojazdów elektrycznych wszystkich producentów i są dostępne z wtykami ładowania NACS, typu 1, typu 2 i GB/T w różnych klasach mocy. Poza kablami do montażu na stałe w stacji ładowania lub ładowarce naściennej oferujemy również przenośne kable ładowania typu 2 do przewożenia w samochodzie elektrycznym.

Go to Product Detail Page for item 1285624
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - Kabel ładujący AC
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - Kabel ładujący AC
1285624

CHARX connect eco, Typ 2, Przenośny kabel ładowania AC, 20 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Osłonka wchodząca w zakres dostawy jest montowana na wtyku ładowania pojazdu, dla którego norma wymaga tego typu ochrony.

Korzyści

  • Szeroki asortyment produktów NACS, typ 1, typ 2 i GB/T
  • Wysokiej jakości materiały, solidna konstrukcja i wygodna obsługa
  • Na życzenie z logo i niestandardowym wykonaniem kabla
  • Wodoszczelność wzdłużna chroni części pod napięciem przed wilgocią
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949
  • Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2

Porównanie naszych kabli ładowania AC Zobacz, która rodzina produktów lepiej odpowiada Twoim potrzebom

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Wzornictwo i komfort
Trzy nagrody za wzornictwo i ergonomię
Gumowana powierzchnia uchwytu dla wygodniejszej obsługi
Wymiary¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Różnorodność i indywidualność
Dostępne standardy ładowania NACS, typ 2 Typ 1, typ 2, GB/T
Dostępne kolory kabla ładowania Czarny (inne na zamówienie) Czarny, szary, żółty, czerwony (inne na zamówienie)
Dostępne kolory wtyku ładowania Czarny (inne na zamówienie) Czarny, czarno-szary (inne na zamówienie)
Minimalne zamówienie (w zależności od artykułu) ok. 500 1 - 100
Branding i personalizacja na życzenie
Jakość i bezpieczeństwo
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z IATF 16949
Kabel z certyfikatem VDE zgodny z DIN EN 50620
Posrebrzana powierzchnia styków mocy i sygnalizacyjnych
Wodoszczelność wzdłużna
Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów

¹⁾ Przykładowe porównanie wymiarów wtyku ładowania pojazdu typu 2, bez kabla ładowania.

CHARX connect eco Kabel ładowania dla osób poszukujących niedrogiego rozwiązania – dostępny z wtykami NACS i typu 2

Samochód elektryczny ładowany za pomocą kabla ładowania AC CHARX connect eco
Samochód elektryczny ładowany za pomocą kabla ładowania AC CHARX connect eco
Osoba wyjmująca kabel ładowania AC CHARX connect eco z bagażnika samochodu elektrycznego
CHARX connect eco: kabel ładowania AC z wtykiem NACS i typu 2
Samochód elektryczny ładowany za pomocą kabla ładowania AC CHARX connect eco

Kable CHARX connect eco wyróżniają się szczególnie kompaktowymi wymiarami, zmniejszonym wykorzystaniem materiałów i zredukowaną wagą.

Kable ładowania nie tylko oszczędzają zasoby, ale są również dostępne w atrakcyjnych cenach.

Samochód elektryczny ładowany za pomocą kabla ładowania AC CHARX connect eco

Seria CHARX connect eco spełnia wysokie wymagania jakościowe i procesowe producentów samochodów zgodnie z normą IATF 16949.

Wodoszczelność wzdłużna, która całkowicie chroni wszystkie części pod napięciem wewnątrz obudowy przed wilgocią, zapewnia bezpieczne użytkowanie na zewnątrz.

Osoba wyjmująca kabel ładowania AC CHARX connect eco z bagażnika samochodu elektrycznego

Dzięki kompaktowym wymiarom i zmniejszonej wadze, kable ładowania AC są szczególnie łatwe w obsłudze.

Kable CHARX connect eco oferują typową dla Phoenix Contact wysoką jakość w połączeniu z solidną konstrukcją.

CHARX connect eco: kabel ładowania AC z wtykiem NACS i typu 2

Rodzina CHARX connect eco obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 250 V / metryczny
    • 32 A / 250 V / metryczny
    • 20 A / 480 V / metryczny
    • 32 A / 480 V / metryczny

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz kabel ładowania typu 2 z serii CHARX connect eco z dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

CHARX connect comfort Kabel ładowania dla wymagających użytkowników – dostępny z wtykami typu 1, typu 2 i GB/T

Osoba ładująca swój samochód elektryczny za pomocą kabla ładowania typu 2 z ładowarki naściennej
Stephan Gahlow i Ralf Bungenstock trzymają w rękach dyplom German Design Award 2019
Wtyk ładowania AC CHARX connect comfort używany na zewnątrz w czasie deszczu
CHARX connect comfort: kabel ładowania AC z wtykiem typu 1, typu 2 i GB/T
Osoba ładująca swój samochód elektryczny za pomocą kabla ładowania typu 2 z ładowarki naściennej

Wyrafinowany design kabli ładowania AC CHARX connect comfort przekonuje nowoczesnym wzornictwem, a przy tym jest funkcjonalnie dobrze rozwiązany.

Gumowany i ergonomiczny uchwyt gwarantuje łatwą obsługę wtyku ładowania i wygodę użytkowania.

Stephan Gahlow i Ralf Bungenstock trzymają w rękach dyplom German Design Award 2019

Kable ładowania AC CHARX connect comfort zostały uhonorowane trzema prestiżowymi nagrodami za wzornictwo:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Przy tworzeniu produktu we współpracy z projektantem Stephanem Gahlow skupiono się na ergonomicznym i atrakcyjnym wzornictwie, nowoczesnej formie, najwyższej estetyce oraz użyciu wysokiej klasy materiałów.

Wtyk ładowania AC CHARX connect comfort używany na zewnątrz w czasie deszczu

Przemyślana koncepcja uszczelnienia CHARX connect comfort niezawodnie chroni części pod napięciem wewnątrz obudowy przed wilgocią.

Wysokiej jakości materiały i wykonanie, a także posrebrzane styki mocy i sygnałowe zapewniają, że kabel ładowania AC jest wysoce niezawodny, solidny i trwały. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie długotrwałemu użytkowaniu na zewnątrz w ekstremalnych warunkach.

CHARX connect comfort: kabel ładowania AC z wtykiem typu 1, typu 2 i GB/T

Rodzina CHARX connect comfort obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:

  • Typ 1
    • 20 A / 250 V / metryczny
    • 32 A / 250 V / metryczny
    • 30 A / 250 V / metryczny (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 250 V / metryczny
    • 32 A / 250 V / metryczny
    • 20 A / 480 V / metryczny
    • 32 A / 480 V / metryczny
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metryczny
    • 32 A / 250 V / metryczny
    • 16 A / 440 V / metryczny
    • 32 A / 440 V / metryczny

Test wytrzymałego kabla ładowania AC

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz wtyk ładowania typu 1 z rodziny CHARX connect comfort z bardzo dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Spersonalizuj swój kabel ładowania Wtyk ładowania i kabel dostosowane do wymagań użytkownika

Wtyk ładowania AC CHARX connect eco i torba transportowa z indywidualnym logo klienta
Indywidualne konfekcjonowanie kabla ładowania AC
Samochód elektryczny ładowany pod wiatą z ładowarki naściennej AC z podłączonym na stałe kablem ładowania
Samochód elektryczny ładowany na publicznej stacji ładowania przy użyciu przenośnego kabla ładowania w trybie 3
Wtyk ładowania AC CHARX connect eco i torba transportowa z indywidualnym logo klienta

Aby zapewnić spójną identyfikację wizualną Twojej marki, na życzenie możemy wyprodukować nasze wtyki ładowania AC z Twoim logo:

  • Logo wytłoczone
  • Logo na etykiecie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne

Twój branding zostanie uzupełniony poprzez umieszczenie logo w widocznym miejscu na naszej czarnej torbie transportowej na przenośne kable ładowania typu 2.

Indywidualne konfekcjonowanie kabla ładowania AC

Na życzenie możemy dostosować końcówkę kabla ładowania do wymagań montażu stacji ładowania:

  • Elastyczna długość usunięcia izolacji
  • Niestandardowe cięcie stopniowe
  • Z zaciśniętymi tulejkami
  • Z zaciśniętymi końcówkami oczkowymi
  • Zagęszczanie metodą zgrzewania ultradźwiękowego

Nasza oferta obejmuje kable metryczne i AWG o różnych długościach i przekrojach przewodu, a także w wersji prostej i spiralnej. Jeśli żądana kombinacja nie jest dostępna jako artykuł standardowy, możliwa jest produkcja artykułu na indywidualne zamówienie.

Samochód elektryczny ładowany pod wiatą z ładowarki naściennej AC z podłączonym na stałe kablem ładowania

Nasze stacjonarne kable ładowania typu 2 z wolnym końcem nadają się optymalnie do montażu w ładowarkach naściennych AC do użytku prywatnego, np. pod wiatą postojową lub w garażu.

Kable te posiadają wtyk ładowania tylko po stronie pojazdu. Zwiększa to znacznie komfort obsługi dla kierowcy: musi on jedynie podłączyć kabel ładowania do gniazda ładowania pojazdu, w przeciwieństwie do ładowarek naściennych z gniazdem ładowania, w których kabel trzeba podłączyć dodatkowo również do ładowarki.

Samochód elektryczny ładowany na publicznej stacji ładowania przy użyciu przenośnego kabla ładowania w trybie 3

W większości publicznych stacji ładowania zamiast zamontowanego na stałe kabla ładowania znajduje się gniazdo ładowania, ponieważ jest ono bardziej odporne na zniszczenie i nie wymaga częstych przeglądów.

Aby podłączyć samochód do takiej stacji, optymalnym rozwiązaniem są nasze przenośne kable ładowania typu 2. Mają one zarówno wtyk ładowania pojazdu, jak i wtyk stacji ładowania i są przewożone zwykle w bagażniku samochodu elektrycznego.

Osoba ładująca samochód elektryczny za pomocą kabla ładowania AC CHARX connect eco

Jesteś użytkownikiem prywatnym? Znajdź odpowiedni kabel ładowania w Google

Szukasz wysokiej jakości kabla ładowania do swojego samochodu elektrycznego? Niestety jako osoba prywatna nie możesz zamawiać w firmie Phoenix Contact bezpośrednio, ale nasze kable ładowania są dostępne w wielu różnych sklepach internetowych.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.

Nowe produkty

Kable CHARX connect eco zgodne z NACS do ładowania prądem przemiennym do 80 A

Kable NACS do ładowania prądem przemiennym do 80A

Certyfikat UL i zgodność z normami SAE

Oferujemy kable ładowania zgodne w 100% z North American Charging Standard, wyróżniające się maksymalnym bezpieczeństwem i sprawdzoną jakością przemysłową: wytrzymałe wtyki ładowania NACS z rodziny CHARX connect eco są łatwe w obsłudze i umożliwiają ładowanie prądem przemiennym do 80 A.

Najważniejsze cechy

  • Prąd ładowania: 50 A, 80 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V
  • Przekrój przewodu: 10 AWG, 6 AWG
  • Długość przewodu: 25 ft (inne na zamówienie)
  • Opcjonalne czujniki temperatury: NTC
  • Stopień ochrony z wetkniętym wtykiem: IP67
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych palcem IP2XB
  • Certyfikaty/normy: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Korzyści

  • Zgodność z normami UL 2251, SAE J3400 i IATF 16949 gwarantuje szczególnie wysoką jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność
  • Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem IP2XB z formowanymi nakładkami zapewnia maksymalne bezpieczeństwo elektryczne
  • Opcjonalne czujniki temperatury chronią przed przegrzaniem
  • Ergonomiczny kształt ułatwia obsługę
  • Na życzenie z logo, niestandardową długością kabla i zarobioną końcówką kabla