Kable CHARX connect eco wyróżniają się szczególnie kompaktowymi wymiarami, zmniejszonym wykorzystaniem materiałów i zredukowaną wagą.
Kable ładowania nie tylko oszczędzają zasoby, ale są również dostępne w atrakcyjnych cenach.
Kable ładowania Mode 3 CHARX connect nadają się do ładowania AC pojazdów elektrycznych wszystkich producentów i są dostępne z wtykami ładowania NACS, typu 1, typu 2 i GB/T w różnych klasach mocy. Poza kablami do montażu na stałe w stacji ładowania lub ładowarce naściennej oferujemy również przenośne kable ładowania typu 2 do przewożenia w samochodzie elektrycznym.
CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 7 m, czarny, prosty, z osłonką, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 1, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4 m, czarny, spiralna, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 1
CHARX connect comfort, Typ 1, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, z możliwością zamknięcia na kłódkę, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 1
CHARX connect comfort, Typ 1, Kabel ładowania AC, 48 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 18 ft, czarny, prosty, bez osłonki, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 1
CHARX connect comfort, Typ 2, Przenośny kabel ładowania AC, 20 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką bez logo, Wolne miejsce do przyklejenia logo, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
CHARX connect eco, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC)
CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 7 m, czarny, prosty, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, Specjalna długość usunięcia płaszcza, Cięcie stopniowe, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 4 m, czarny, spiralna, z osłonką, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
CHARX connect eco, Typ 2, Przenośny kabel ładowania AC, 20 A trwale, 250 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Osłonka wchodząca w zakres dostawy jest montowana na wtyku ładowania pojazdu, dla którego norma wymaga tego typu ochrony.
CHARX connect comfort, Typ 2, Przenośny kabel ładowania AC, 20 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, kabel: 5 m, żółty, prosty, z osłonką bez logo, Wolne miejsce do przyklejenia logo, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Wzornictwo i komfort | ||
Trzy nagrody za wzornictwo i ergonomię | ||
Gumowana powierzchnia uchwytu dla wygodniejszej obsługi | ||
Wymiary¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Różnorodność i indywidualność | ||
Dostępne standardy ładowania | NACS, typ 2 | Typ 1, typ 2, GB/T |
Dostępne kolory kabla ładowania | Czarny (inne na zamówienie) | Czarny, szary, żółty, czerwony (inne na zamówienie) |
Dostępne kolory wtyku ładowania | Czarny (inne na zamówienie) | Czarny, czarno-szary (inne na zamówienie) |
Minimalne zamówienie (w zależności od artykułu) | ok. 500 | 1 - 100 |
Branding i personalizacja na życzenie | ||
Jakość i bezpieczeństwo | ||
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z IATF 16949 | ||
Kabel z certyfikatem VDE zgodny z DIN EN 50620 | ||
Posrebrzana powierzchnia styków mocy i sygnalizacyjnych | ||
Wodoszczelność wzdłużna | ||
Zobacz listę produktów | Zobacz listę produktów |
¹⁾ Przykładowe porównanie wymiarów wtyku ładowania pojazdu typu 2, bez kabla ładowania.
Kable CHARX connect eco wyróżniają się szczególnie kompaktowymi wymiarami, zmniejszonym wykorzystaniem materiałów i zredukowaną wagą.
Kable ładowania nie tylko oszczędzają zasoby, ale są również dostępne w atrakcyjnych cenach.
Seria CHARX connect eco spełnia wysokie wymagania jakościowe i procesowe producentów samochodów zgodnie z normą IATF 16949.
Wodoszczelność wzdłużna, która całkowicie chroni wszystkie części pod napięciem wewnątrz obudowy przed wilgocią, zapewnia bezpieczne użytkowanie na zewnątrz.
Dzięki kompaktowym wymiarom i zmniejszonej wadze, kable ładowania AC są szczególnie łatwe w obsłudze.
Kable CHARX connect eco oferują typową dla Phoenix Contact wysoką jakość w połączeniu z solidną konstrukcją.
Rodzina CHARX connect eco obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:
Zobacz kabel ładowania typu 2 z serii CHARX connect eco z dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Wyrafinowany design kabli ładowania AC CHARX connect comfort przekonuje nowoczesnym wzornictwem, a przy tym jest funkcjonalnie dobrze rozwiązany.
Gumowany i ergonomiczny uchwyt gwarantuje łatwą obsługę wtyku ładowania i wygodę użytkowania.
Kable ładowania AC CHARX connect comfort zostały uhonorowane trzema prestiżowymi nagrodami za wzornictwo:
Przy tworzeniu produktu we współpracy z projektantem Stephanem Gahlow skupiono się na ergonomicznym i atrakcyjnym wzornictwie, nowoczesnej formie, najwyższej estetyce oraz użyciu wysokiej klasy materiałów.
Przemyślana koncepcja uszczelnienia CHARX connect comfort niezawodnie chroni części pod napięciem wewnątrz obudowy przed wilgocią.
Wysokiej jakości materiały i wykonanie, a także posrebrzane styki mocy i sygnałowe zapewniają, że kabel ładowania AC jest wysoce niezawodny, solidny i trwały. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie długotrwałemu użytkowaniu na zewnątrz w ekstremalnych warunkach.
Rodzina CHARX connect comfort obejmuje następujące standardy ładowania i klasy mocy:
Zobacz wtyk ładowania typu 1 z rodziny CHARX connect comfort z bardzo dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Aby zapewnić spójną identyfikację wizualną Twojej marki, na życzenie możemy wyprodukować nasze wtyki ładowania AC z Twoim logo:
Twój branding zostanie uzupełniony poprzez umieszczenie logo w widocznym miejscu na naszej czarnej torbie transportowej na przenośne kable ładowania typu 2.
Na życzenie możemy dostosować końcówkę kabla ładowania do wymagań montażu stacji ładowania:
Nasza oferta obejmuje kable metryczne i AWG o różnych długościach i przekrojach przewodu, a także w wersji prostej i spiralnej. Jeśli żądana kombinacja nie jest dostępna jako artykuł standardowy, możliwa jest produkcja artykułu na indywidualne zamówienie.
Nasze stacjonarne kable ładowania typu 2 z wolnym końcem nadają się optymalnie do montażu w ładowarkach naściennych AC do użytku prywatnego, np. pod wiatą postojową lub w garażu.
Kable te posiadają wtyk ładowania tylko po stronie pojazdu. Zwiększa to znacznie komfort obsługi dla kierowcy: musi on jedynie podłączyć kabel ładowania do gniazda ładowania pojazdu, w przeciwieństwie do ładowarek naściennych z gniazdem ładowania, w których kabel trzeba podłączyć dodatkowo również do ładowarki.
W większości publicznych stacji ładowania zamiast zamontowanego na stałe kabla ładowania znajduje się gniazdo ładowania, ponieważ jest ono bardziej odporne na zniszczenie i nie wymaga częstych przeglądów.
Aby podłączyć samochód do takiej stacji, optymalnym rozwiązaniem są nasze przenośne kable ładowania typu 2. Mają one zarówno wtyk ładowania pojazdu, jak i wtyk stacji ładowania i są przewożone zwykle w bagażniku samochodu elektrycznego.
Szukasz wysokiej jakości kabla ładowania do swojego samochodu elektrycznego? Niestety jako osoba prywatna nie możesz zamawiać w firmie Phoenix Contact bezpośrednio, ale nasze kable ładowania są dostępne w wielu różnych sklepach internetowych.
Oferujemy kable ładowania zgodne w 100% z North American Charging Standard, wyróżniające się maksymalnym bezpieczeństwem i sprawdzoną jakością przemysłową: wytrzymałe wtyki ładowania NACS z rodziny CHARX connect eco są łatwe w obsłudze i umożliwiają ładowanie prądem przemiennym do 80 A.