US-PML-W200 (50X50)
-
Etykieta ostrzegawcza
1014132
Etykieta ostrzegawcza, Karta, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczniki do instalacji |
Zakres stosowania | Etykiety ostrzegawcze |
Oznakowanie ostrzegawcze zgodne z normą ISO 7010 | |
Konstrukcja | Trójkąt |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 4 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do arkuszy i kart |
Szerokość | 50,00 mm |
Wysokość | 56,63 mm |
Głębokość | 0,08 mm |
Grubość folii | 60 µm |
Grubość warstwy kleju | 25 µm |
Klej | Akryl |
Kolor | żółty/czarny |
Materiał | PCV |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | > 10 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 22 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % ... 55 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 1014132 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2619 |
Klucz produktu | BG2619 |
GTIN | 4046356786423 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,11 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,724 g |
Numer taryfy celnej | 39199080 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa 1472405
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zasobnik 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik 1044355
-
THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa 5148888
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
Korzyści
UniSheet - Naklejane tabliczki ostrzegawcze, bez nadruku
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Tabliczki ostrzegawcze spełniają międzynarodowe standardy zgodnie z ISO 7010
Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław