WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE - Koszulka termokurczliwa
0833207

Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 19,1 ... 38,1 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 375, wysokość pola tekstowego: 60 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów, węży pneumatycznych i innych elementów cylindrycznych
Wykonanie w formie drabinki: Dla dobrego przeglądu i szybkiego użycia, koszulki są konfekcjonowane w różnych długościach: 15 mm, 30 mm lub 60 mm
Opcjonalnie możliwość ręcznego obkurczenia termicznego w celu zamocowania w określonej pozycji
Duży zakres średnic dzięki współczynnikowi obkurczu 2:1
Stosowane na całym świecie i sprawdzone w branży kolejowej