Zmontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego z wyrzutnikiem i przekaźnika elektromechanicznego mocy. Wykonanie zestyku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 24 V DC. Biegunowość: A1-, A2+
Uniwersalny system przekaźników przemysłowych
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocowych o wysokości 16 mm oraz przekaźników półprzewodnikowych
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 3 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 120 V AC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika, pałąka przekaźnika, wtykanego modułu przeciwzakłóceniowego i przekaźnika elektromechanicznego mocy z przyciskiem kontrolnym oraz zintegrowanej diody stanu LED. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 230 V AC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i przekaźnika ze złoconymi stykami wielowarstwowymi. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 12 V DC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika, pałąka przekaźnika, wtykanego modułu przeciwzakłóceniowego i przekaźnika elektromechanicznego mocy z przyciskiem kontrolnym oraz zintegrowanej diody stanu LED. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 120 V AC
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy z połączeniami Push-in, składający się z: gniazda przekaźnikowego, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykowego modułu wskaźnikowo-przeciwzakłóceniowego i obejmy blokującej. Rodzaj zestyku: 1 zestyk zwierny, maks. prąd załączania do 800 A, napięcie wejściowe 24 V DC
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy składający się z gniazda przekaźnikowego, przekaźnika elektromechanicznego mocy i obejmy blokującej, dopuszczenie wg ATEX/IECEx (strefa 2) i strefa Ex class I, div. 2, zaciski Push-in, 4 zestyki przełączne, Warystor, Napięcie wejściowe: 120 V AC
Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy składający się z gniazda przekaźnikowego, przekaźnika elektromechanicznego mocy i obejmy blokującej, dopuszczenie wg ATEX/IECEx (strefa 2) i strefa Ex class I, div. 2, zaciski Push-in, 4 zestyki przełączne, Warystor, Napięcie wejściowe: 230 V AC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika ze stykami wielowarstwowymi, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 120 V AC
Korzyści
- Kompletna rodzina produktów dzięki pokryciu wszystkich standardowych zastosowań przekaźników
- Łatwa obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i separacji potencjału
- Prosta rozbudowa do przekaźnika czasowego dzięki wtykowemu modułowi funkcyjnemu
- Niezawodny system przekaźników zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń
- Elastyczny system modułowy dzięki dostępności kompletnych modułów i modułowej konfiguracji
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact umożliwiają przełączanie bezpiecznego sygnału zwrotnego. Służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy oraz zwielokrotnienia styków. Nasze wielokanałowe moduły przekaźników sprzęgających zostały opracowane zgodnie z normą DIN EN 61810-3 typ A i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i pełną niezawodność. Ta norma daje gwarancję tego, że stosowane są specjalne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w celu zapewnienia, że zestyk zwierny i zestyk rozwierny nigdy nie mogą znaleźć się równocześnie w tym samym stanie.
Dzięki zastosowaniu tych zestyków o wymuszonym przełączaniu nasze przekaźniki nadają się znakomicie do użytkowania w systemach z nadzorowaniem automatycznym, takich jak układy sterowania. Warto zaufać naszej technologii, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz wydajności zastosowań przemysłowych.
Wielofunkcyjny moduł czasowy
Łatwe rozszerzanie modułów przekaźnikowych: wielofunkcyjny, łatwo wtykany moduł czasowy do 24 V DC służy do rozbudowy modułu przekaźnikowego do przekaźnika czasowego. W ten moduł można wyposażyć podstawki RIF-1 do RIF-4.
W zakresie od 0,5 s do 100 min można wybrać jedną z trzech funkcji czasowych:
- Opóźnienie włączenia
- Załączanie na nastawiony czas
- Zegar taktujący