Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 4 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 230 V AC
Uniwersalny system przekaźników przemysłowych
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z: gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyku: 3 zestyki zwierne i 1 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika, pałąka przekaźnika i przekaźnika elektromechanicznego mocy z przyciskiem kontrolnym, zintegrowanej diody stanu LED i diody gaszącej. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Uchwyt przekaźnika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocy i przekaźników półprzewodnikowych o wysokości 16 mm
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnika półprzewodnikowego z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i wtykowego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego. Napięcie wejściowe: 24 V DC. Wyjście: 3-33 V DC/3 A
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i przekaźnika ze złoconymi stykami wielowarstwowymi. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Uchwyt przekaźnika, z mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaźnika RIF-2, do przekaźników przemysłowych
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy z dodatkowym złoceniem twardym i uchwytu. Wykonanie styków: 4 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V DC.
Gniazdo przekaźnika RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 stykiem rozłącznym lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, do montażu na NS 35/7,5
Korzyści
- Kompletna rodzina produktów dzięki pokryciu wszystkich standardowych zastosowań przekaźników
- Łatwa obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i separacji potencjału
- Prosta rozbudowa do przekaźnika czasowego dzięki wtykowemu modułowi funkcyjnemu
- Niezawodny system przekaźników zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń
- Elastyczny system modułowy dzięki dostępności kompletnych modułów i modułowej konfiguracji
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact umożliwiają przełączanie bezpiecznego sygnału zwrotnego. Służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy oraz zwielokrotnienia styków. Nasze wielokanałowe moduły przekaźników sprzęgających zostały opracowane zgodnie z normą DIN EN 61810-3 typ A i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i pełną niezawodność. Ta norma daje gwarancję tego, że stosowane są specjalne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w celu zapewnienia, że zestyk zwierny i zestyk rozwierny nigdy nie mogą znaleźć się równocześnie w tym samym stanie.
Dzięki zastosowaniu tych zestyków o wymuszonym przełączaniu nasze przekaźniki nadają się znakomicie do użytkowania w systemach z nadzorowaniem automatycznym, takich jak układy sterowania. Warto zaufać naszej technologii, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz wydajności zastosowań przemysłowych.
Wielofunkcyjny moduł czasowy
Łatwe rozszerzanie modułów przekaźnikowych: wielofunkcyjny, łatwo wtykany moduł czasowy do 24 V DC służy do rozbudowy modułu przekaźnikowego do przekaźnika czasowego. W ten moduł można wyposażyć podstawki RIF-1 do RIF-4.
W zakresie od 0,5 s do 100 min można wybrać jedną z trzech funkcji czasowych:
- Opóźnienie włączenia
- Załączanie na nastawiony czas
- Zegar taktujący