Uniwersalny system przekaźników przemysłowych RIFLINE complete na szynie DIN z akcesoriami

Uniwersalny system przekaźników przemysłowych

Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.

Go to Product Detail Page for item 1078802
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Moduł przekaźnika
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Moduł przekaźnika
1078802

Zmontowany fabrycznie moduł przekaźnikowy z połączeniami Push-in, składający się z: gniazda przekaźnikowego, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykowego modułu wskaźnikowo-przeciwzakłóceniowego i obejmy blokującej. Rodzaj zestyku: 1 zestyk zwierny, wartość szczytowa prądu załączania do 130 A, 80 A (20 ms), napięcie wejściowe 12 V DC

Korzyści

  • Kompletna rodzina produktów dzięki pokryciu wszystkich standardowych zastosowań przekaźników
  • Łatwa obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i separacji potencjału
  • Prosta rozbudowa do przekaźnika czasowego dzięki wtykowemu modułowi funkcyjnemu
  • Niezawodny system przekaźników zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń
  • Elastyczny system modułowy dzięki dostępności kompletnych modułów i modułowej konfiguracji
Przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu RIFLINE complete na szynie DIN

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact umożliwiają przełączanie bezpiecznego sygnału zwrotnego. Służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy oraz zwielokrotnienia styków. Nasze wielokanałowe moduły przekaźników sprzęgających zostały opracowane zgodnie z normą DIN EN 61810-3 typ A i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i pełną niezawodność. Ta norma daje gwarancję tego, że stosowane są specjalne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w celu zapewnienia, że zestyk zwierny i zestyk rozwierny nigdy nie mogą znaleźć się równocześnie w tym samym stanie.

Dzięki zastosowaniu tych zestyków o wymuszonym przełączaniu nasze przekaźniki nadają się znakomicie do użytkowania w systemach z nadzorowaniem automatycznym, takich jak układy sterowania. Warto zaufać naszej technologii, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz wydajności zastosowań przemysłowych.

RIFLINE complete z wielofunkcyjnym modułem czasowym

Wielofunkcyjny moduł czasowy

Łatwe rozszerzanie modułów przekaźnikowych: wielofunkcyjny, łatwo wtykany moduł czasowy do 24 V DC służy do rozbudowy modułu przekaźnikowego do przekaźnika czasowego. W ten moduł można wyposażyć podstawki RIF-1 do RIF-4.

W zakresie od 0,5 s do 100 min można wybrać jedną z trzech funkcji czasowych:

  • Opóźnienie włączenia
  • Załączanie na nastawiony czas
  • Zegar taktujący