RIF-2-BPT/4X21/EX
-
Gniazdo przekaźnikowe
1047028
Gniazdo przekaźnikowe RIF-2.../EX na przekaźnik przemysłowy z uszczelnieniem RTIII i 4 zestykami przełącznymi do użytku w strefie 2, połączenie Push-in, możliwość podłączenia modułów wejściowych i przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |
| Napięcie znamionowe UN | 250 V AC/DC |
| Prąd znamionowy IN | 4x 6 A |
| Układ ochronny | w zależności od wybranych modułów wejściowych/przeciwzakłóceniowych |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
| 26 ... 16 (giętki) |
| Szerokość | 31 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość Obejma blokująca | 75 mm (z obejmą blokującą) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V2 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (zależnie od wyposażenia) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1047028 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK6523 |
| Klucz produktu | DK6523 |
| GTIN | 4055626647500 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 70,35 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 67,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
STP 5-2 - Uchwyty tabliczek 0800967
-
RIF-RH-2 - Obejma blokująca 2900954
-
RIF-RHS-2 - Obejma blokująca 2908043
-
RIF-RHM-2 - Obejma blokująca 2905984
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Moduł wtykany 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Moduł wtykany 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Moduł wtykany 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Moduł wtykany 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Moduł wtykany 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Moduł wtykany 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Moduł wtykany 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Moduł wtykany 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Moduł wtykany 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Moduł wtykany 2900951
-
RIF-T3-24UC - Moduł czasowy 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Moduł wtykany 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Moduł wtykany 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław