Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z prostownikiem mostkowym, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 230 V AC
Uniwersalny system przekaźników przemysłowych
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe 120 V AC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 120 V AC
Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC ±20 %
Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocowych o wysokości 25 mm
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 3 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 230 V AC
Gniazdo przekaźnikowe RIF-0..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 zestykiem przełącznym, zaciski Push-in, biegunowość: A1-, A2+, do montażu na szynie NS 35/7,5
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V AC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika ze stykami wielowarstwowymi, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 2 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V AC
Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z drutu, pasujący do gniazd przekaźników RIF-4
Korzyści
- Kompletna rodzina produktów dzięki pokryciu wszystkich standardowych zastosowań przekaźników
- Łatwa obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i separacji potencjału
- Prosta rozbudowa do przekaźnika czasowego dzięki wtykowemu modułowi funkcyjnemu
- Niezawodny system przekaźników zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń
- Elastyczny system modułowy dzięki dostępności kompletnych modułów i modułowej konfiguracji
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact umożliwiają przełączanie bezpiecznego sygnału zwrotnego. Służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy oraz zwielokrotnienia styków. Nasze wielokanałowe moduły przekaźników sprzęgających zostały opracowane zgodnie z normą DIN EN 61810-3 typ A i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i pełną niezawodność. Ta norma daje gwarancję tego, że stosowane są specjalne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w celu zapewnienia, że zestyk zwierny i zestyk rozwierny nigdy nie mogą znaleźć się równocześnie w tym samym stanie.
Dzięki zastosowaniu tych zestyków o wymuszonym przełączaniu nasze przekaźniki nadają się znakomicie do użytkowania w systemach z nadzorowaniem automatycznym, takich jak układy sterowania. Warto zaufać naszej technologii, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz wydajności zastosowań przemysłowych.
Wielofunkcyjny moduł czasowy
Łatwe rozszerzanie modułów przekaźnikowych: wielofunkcyjny, łatwo wtykany moduł czasowy do 24 V DC służy do rozbudowy modułu przekaźnikowego do przekaźnika czasowego. W ten moduł można wyposażyć podstawki RIF-1 do RIF-4.
W zakresie od 0,5 s do 100 min można wybrać jedną z trzech funkcji czasowych:
- Opóźnienie włączenia
- Załączanie na nastawiony czas
- Zegar taktujący