US-TML (104X3,8) - Oznacznik do zacisków
0830768

Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 22, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość pola tekstowego: 104 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Paski oznacznikowe UniSheet, samoprzylepne, do złączek szynowych bez rowka na tabliczkę
Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować