UM5-TM (4X10)
-
Oznacznik do zacisków
0830938
Oznacznik do zacisków, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 28, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych pasków można łatwo i szybko opisywać w systemie drukowania BLUEMARK
Seria UM UM5-TM ... oferuje oznaczniki do złączek szynowych Cabur
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach