UC-TMF 4 VT
-
Oznacznik do zacisków
0815897
Oznacznik do zacisków, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120
Szczegóły produktu
Typ produktu | Klemmenmarker |
Raster | 4,2 mm |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 120 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 15 |
Technologia oznakowania | Technologia LED UV |
Szerokość | 4 mm |
Raster | 4,2 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Kolor | fioletowy (RAL 4005) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | zatrzaśnięcie |
Numer artykułu | 0815897 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2117 |
Klucz produktu | BG2117 |
GTIN | 4046356328845 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,045 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,26 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
-
PLOTMARK - Ploter do opisów 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Ploter do opisów 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - Nabój kolorowy 5146684
-
CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący 5146750
-
STP 4-2 - Uchwyty tabliczek 0810575
-
P1 UC-MAG 4 - Zasobnik 5146105
-
BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy 1044348
Korzyści
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TMF... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na tabliczki
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław