STP 4-2 - Uchwyty tabliczek
0810575

Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwane w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 1,5..., opisywane za pomocą UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 lub ZBF 4, szary (RAL 7042), nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.