ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0808626

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 4,2 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.