US-WMTB (44X15) YE - Oznacznik do kabli
0828960

Oznacznik do kabli, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 13 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 44 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMTB... oferuje oznaczniki do mocowania popularnymi opaskami kablowymi
Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować
Na kartach jest miejsce na teksty funkcyjne